• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilkoblingsteknologi
  3. Tilkoblingskabler med åpen kabelende
  4. Tilkoblingskabler med stikkontakt
  5. EVF005

Forbindelseskabel med stikkontakt

EVF005

ADOAH040VAS0010P04

Forbindelseskabel med stikkontakt

EVF005

ADOAH040VAS0010P04

  • For bruk i hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
  • Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
  • Kabelmantel laget av halogenfritt og flammehemmende materiale
  • Vibrasjons- og støtbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
  • Stort driftstemperaturområde og høy beskyttelsesgrad
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikasjon
Spesiell egenskap Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
Fri for silikon ja
Elektriske data
Driftsspenning [V] < 250,00 AC / < 300,00 DC
Beskyttelsesklasse II
Maks. nåværende belastning totalt [A] 4,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur
cULus: ...65 °C
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] 0,00...100,00
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)
cULus: ...65 °C
Lagringstemperatur [°C] -25,00...55,00
Lagringsfuktighet [%] 10,00...100,00
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Beskyttelse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data
Vekt [g] 317,80
Dimensjoner [mm] 26,50 x 15,50 x 36,50
Materialer PP Halogenfri; Forsegling: EPDM
Støpt kroppsmateriale PP
Materiale mutter rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Drakjede egnethet ja
Drakjede egnethet
bøyeradius for fleksibel bruk min. 10 x kabeldiameter
rejsehastighet maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
bøying sykluser > 1 Mio.
torsjonsstamme ± 180 °/m
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Kabel: 10 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm