Forbindelseskabel
EVF152
VDOAF030VAS0005P03STGF030VAS
Forbindelseskabel
EVF152
VDOAF030VAS0005P03STGF030VAS
- For bruk i hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
- Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
- Stort driftstemperaturområde og høy beskyttelsesgrad
- Vibrasjons- og støtbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Mekanisk endestopp for å beskytte O-ringen mot ødeleggelse
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Applikasjon | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | 5...80 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
Ul godkjenning |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 153,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materialer | hus: PP grå; Forsegling: EPDM | ||||||||
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm |