Forbindelseskabel
EVF497
VDOAH040VAP0,25P04STGH040VAP
Forbindelseskabel
EVF497
VDOAH040VAP0,25P04STGH040VAP
- For bruk i hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien
- Permanent, pålitelig forsegling selv når den er montert uten verktøy
- Kabelmantel laget av halogenfritt og flammehemmende materiale
- Vibrasjons- og støtbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Stort kabeltverrsnitt for å redusere spenningsfallet og overføre høyere strømmer
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Applikasjon | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...100,00 | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | 0,00...100,00 | |
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...55,00 | |
Lagringsfuktighet [%] | 10,00...100,00 | |
Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vekt [g] | 47,90 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialer | PP Halogenfri; Forsegling: EPDM | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | PP | ||||||||
Materiale mutter | rustfritt stål (1.4404 / 316L) | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 0,25 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |