- Produkter
- Tilkoblingsteknologi
- Tilkoblingskabler med åpen kabelende
- Tilkoblingskabler med stikkontakt
- EVW008
Forbindelseskabel med stikkontakt
EVW008
ADOAH043SCS0005T04
Forbindelseskabel med stikkontakt
EVW008
ADOAH043SCS0005T04
- Sveiseslaggbestandig PUR-kabel med trekkkjetting
- Mutter med spesielt sveiseslaggbestandig belegg
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Vibrasjons- og støtbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- LED-lys godt synlig selv under sterkt lys
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Applikasjon | sveiseapplikasjoner |
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -25...90 | |
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] | 20027 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 178,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materialer | hus: TPU svart transparent; Forsegling: FKM | ||||||||
Materiale mutter | messing, anti-sprut | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ikke bestrålt (kan gjenvinnes); motstandsdyktig mot sveisegnister; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|