• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Tilkoblingsteknologi
  3. Jumpkabler
  4. Jumpkabler
  5. EVW095

Forbindelseskabel

EVW095

VDOGF030SCS0001T03STGF030SCS

Forbindelseskabel

EVW095

VDOGF030SCS0001T03STGF030SCS

  • Sveiseslaggbestandig PUR-kabel med trekkkjetting
  • Mutter med spesielt sveiseslaggbestandig belegg
  • Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
  • Vibrasjons- og støtbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
  • Mekanisk endestopp for å beskytte O-ringen mot ødeleggelse
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikasjon
Spesiell egenskap Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Applikasjon sveiseapplikasjoner
Fri for silikon ja
Elektriske data
Driftsspenning [V] < 50 AC / < 60 DC
Beskyttelsesklasse III
Maks. nåværende belastning totalt [A] 3
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Merknad om omgivelsestemperatur
cULus: ...85
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] -25...90
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende)
cULus: ...85
Beskyttelse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data
Vekt [g] 45,7
Materialer hus: TPU oransje; Forsegling: FKM
Materiale mutter messing, anti-sprut
Drakjede egnethet ja
Drakjede egnethet
bøyeradius for fleksibel bruk min. 10 x kabeldiameter
rejsehastighet maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
bøying sykluser > 2 Mio.
torsjonsstamme ± 180 °/m
Merknader
Merknader
uten etikettholdere
Antall i forpakning 1 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,5 mm; ikke bestrålt (kan gjenvinnes); motstandsdyktig mot sveisegnister; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter
Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; låse: messing, anti-sprut; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm