Y tilkoblingskabel
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
Y tilkoblingskabel
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
Applikasjon
Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 54,10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Støpt kroppsmateriale | TPU | ||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||
Tetningsmateriale | FKM | ||||
Drakjede egnethet | ja | ||||
Drakjede egnethet |
|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble C
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5...0,8 Nm |
Elektrisk tilkobling - Kabel
Tilkobling | Kabel: 0,45 m, PVC, Halogenfri, svart, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter A
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5...0,8 Nm |
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter B
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5...0,8 Nm |