Feilsikre induktive sensorer
GI505S
GIIA-4030-US /V4A
Feilsikre induktive sensorer
GI505S
GIIA-4030-US /V4A
- For å sikre maskinsikkerhet
- Sertifisert til følgende standarder: EN 60947-5-3, IEC 61508 og ISO 13849
- Ingen spesiell aktuator for elektroniske feilsikre sensorer kreves
- Direkte tilkobling til sikre ifm-releer
- Seriekobling av sensorer mulig
Produktegenskaper
Utgangsfunksjon | klokkesignal |
---|---|
Aktiver sone [mm] | 6...12 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Type drift | Driften( vedlikeholdsfri) |
Sikkerhetsrelatert funksjon | sikker tilstand når udempet |
Applikasjon | industriell applikasjon |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 5000 |
Innganger
Maks. input kapasitans Ci_max [nF] | 2 |
---|
Utganger
Utgangsfunksjon | klokkesignal |
---|---|
Utdata | Grensesnitt Type B |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Maks. kapasitiv belastning CL_max [nF] | 20 |
Deteksjonsområde
Aktiver sone [mm] | 6...12 |
---|---|
Sikker utkoblingsavstand [mm] | 30 |
Responstid
Responstid på sikkerhetsforespørsel [ms] | 20 |
---|---|
Responstid når du nærmer deg aktiveringssonen [ms] | 200; (typisk 100) |
Driftsforhold
Bruksområder | klasse C til EN 60654-1 værbestandig applikasjon | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...70 | |
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 10...40 | |
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Rate av temperaturendring [K/min] | 0,5 | |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | raskt: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Lufttrykk [kPa] | 80...106 | |
Ioniserende stråling | ikke tillatt | |
Saltspray | nei | |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K; (til EN 60529) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Sikkerhetsklassifisering
Overholder kravene |
|
||
---|---|---|---|
Oppdragstid TM [h] | ≤ 175200 | ||
Oppdragstid TM (ekstra indikasjon) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 262,5 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,5 |
Materialer | PEEK; rustfritt stål:; O-ring: EPDM |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|