Induktiv sensor
IB0108
IB-2020-ABOA/10M
Induktiv sensor
IB0108
IB-2020-ABOA/10M
- Med kombinert AC/DC utgangstrinn
- To-leder-teknologi
- Glatt plasthus for å beskytte mot avleiringer
- PBT-hus motstandsdyktig mot beisingsløsninger
- Med lang PVC-kabel
Produktegenskaper
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 20 |
Hus | sylindrisk |
Dimensjoner [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Utganger
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 6 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 6,5 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 50 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 20 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...16,2 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 610 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 568,5 |
---|---|
Hus | sylindrisk |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materialer | hus: PBT; Monteringsklemmer: PBT; pipeskruer: rustfritt stål:; Fjærskive: rustfritt stål: |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende |
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|