Induktiv sensor
IE5379
IEB3002BBPKG/V4A/US-104
Induktiv sensor
IE5379
IEB3002BBPKG/V4A/US-104
- Motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i metallbearbeiding
- Svært høy koblingsfrekvens
- Spesielt plassbesparende design
- For bruk der plassen er begrenset
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 2 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Økt sensorområde |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 2 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...1,62 |
Økt sensorområde | ja |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...20 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1393 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 21 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Gjengebetegnelse | M8 x 1 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: LCP hvit; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Helmetallhus | nei |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
Installasjon
|
|
---|