Induktiv sensor
IF0008
IFA2004-BBOW
Induktiv sensor
IF0008
IFA2004-BBOW
- Med AC-utgang for bruk i vekselstrømnett
- To-leder-teknologi
- Med PVC-kabel
- Bredt AC-driftsspenningsområde
- Robust metallhus for bruk i tøffe industrimiljøer
Produktegenskaper
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 4 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Elektriske data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20...250 AC |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Utganger
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 8,5 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 8 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 2 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 4 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...3,25 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 932 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 114,2 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1 |
Materialer | messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT naturlig; conduit vedlegg: TPE-E; LED-vindu: PBT naturlig; låsemuttere:: messing messing hvit bronsebelagt |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | A = 4 mm: 3,5 Nm; B: 5 Nm |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende |
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
Diagrammer og grafer
Installasjon
|
|
---|