Induktiv helmetallsensor
IF505A
IFK3006-BPKG/AM/P/US104/3G/3D
Induktiv helmetallsensor
IF505A
IFK3006-BPKG/AM/P/US104/3G/3D
- For bruk i risikofylte områder
- Metallfølende overflate for tungt bruk
- Godt synlig indikasjon på koblingsstatus
- Høy motstand mot støt og vibrasjoner
- Permanent lesbar lasertypeetikett
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 6 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Økt sensorområde; Helmetallhus | |
---|---|---|
Trykklassifisering [bar] | 100 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 25 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 500 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 6 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 6 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...4,9 |
Økt sensorområde | ja |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 1 / messing: 0,9 / aluminium: 0,8 / kobber: 0,6 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...20 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; (ved bruk utenfor farlige områder: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K) |
Tester/godkjenninger
Godkjenning | BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX-merking |
|
||||||||||
|
|||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Slagfasthet |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1355 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 64,866 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI; låsemuttere:: messing messing hvit bronsebelagt |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 15 |
Helmetallhus | ja |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Diagrammer og grafer
|
|
---|