Induktiv sensor
IF5815
IFB3002-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU
Induktiv sensor
IF5815
IFB3002-BPKG/V4A/US-100-DPS/AU
- Bredt driftstemperaturområde
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i mat- og drikkevareindustrien
- Svært høy koblingsfrekvens
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- For en presis posisjonsdeteksjon på maskiner
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 2 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 44 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 15; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1200 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 2 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...1,6 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1083 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 24,5 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 44 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1 |
Materialer | rustfritt stål (1.4571/316Ti); sensorflate: PBT ufarget |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|