Induktiv sensor
IF6044
IFA2002-FRKG/US-100-IRF
Induktiv sensor
IF6044
IFA2002-FRKG/US-100-IRF
- Utgangsfunksjon normalt åpen / normalt lukket programmerbar
- To-leder-teknologi
- Svært høy koblingsfrekvens
- Robust metallhus for bruk i tøffe industrimiljøer
- Bredt driftstemperaturområde
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Sensorrekkevidde [mm] | 2 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 83 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 4,6 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 4 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 300 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1680 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 2 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...1,62 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...20 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1844 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 34 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 83 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1 |
Materialer | gjenget hylse: messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT; endestykke: TPE; låsemuttere:: messing |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12; koding: A |