Induktiv helmetallsensor
IFC278
IFB3004BBPKG/AM/2M/PUR
Induktiv helmetallsensor
IFC278
IFB3004BBPKG/AM/2M/PUR
- For bruk i verktøymaskiner og metallbearbeiding
- Motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker
- Metallfølende overflate for tungt bruk
- Godt synlig indikasjon på koblingsstatus
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 4 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Drakjede egnethet; Økt sensorområde; Helmetallhus | |
---|---|---|
Applikasjon | Bruk i maskinverktøy, kjølevæsker og smøremidler | |
Trykklassifisering [bar] | 50 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 4 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...3,24 |
Økt sensorområde | ja |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,6 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagfasthet |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1258 | ||||||||||
Innebygd programvare inkludert | ja | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 74 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hus | gjenget type | ||||
Montering | kan monteres innfelt | ||||
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||
Gjengebetegnelse | M12 x 1 | ||||
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: rustfritt stål (1.4404 / 316L); LED-vindu: PEI; låsemuttere:: messing messing hvit bronsebelagt | ||||
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 15 | ||||
Drakjede egnethet | ja | ||||
Drakjede egnethet |
|
||||
Helmetallhus | ja |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; brenneegenskaper i henhold til ECE R118 rev. 2; 3 x 0,34 mm² |
---|