- Produkter
- IFM223
Induktiv sensor
IFM223
IFKC004BBSKG/M/60V/US-104-DRO
Induktiv sensor
IFM223
IFKC004BBSKG/M/60V/US-104-DRO
- Høy støt- og vibrasjonsmotstand for bruk i mobile maskiner
- E1 type-godkjenning av Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority)
- Høy støyimmunitet
- Stort driftstemperatur og driftsspenningsområde
- Høy inntrengningsbeskyttelse for kravene til tøffe miljøforhold
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 4 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Økt sensorområde |
---|---|
Applikasjon | For bruk i mobile og tøffe applikasjoner |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10; (bare i 3-tråds drift) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5; (100 mA) |
Minimum belastningstrøm [mA] | 2; (bare i 2-tråds drift) |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,5; (bare i 2-tråds drift) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 400 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 4 |
---|---|
Driftsavstand [mm] | 0...3,24 |
Økt sensorområde | ja |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,4 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...20 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 662 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 32,3 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1 |
Materialer | hus: rustfritt stål:; sensorflate: LCP naturlig; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: messing |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |