Induktiv sensor
IFS716
IFB2007-BRKG/2M/PUR/UP
Induktiv sensor
IFS716
IFB2007-BRKG/2M/PUR/UP
- Egnet for industrielle, mobile, kjøle- og smøreapplikasjoner
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Fleksibel bruk takket være stort driftstemperaturområde
- Sikker deteksjon på grunn av stort føleområde og lave sensortoleranser
- Redusert lagring på grunn av et bredt spekter av bruksområder
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 7 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Drakjede egnethet; Økt sensorområde |
---|---|
Applikasjon | Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 5 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 2 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,6 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 700 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 7 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...5,67 |
Økt sensorområde | ja |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 899 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 71,8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hus | gjenget type | ||||
Montering | kan monteres ikke-fluktende | ||||
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 40 | ||||
Gjengebetegnelse | M12 x 1 | ||||
Materialer | messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT oransje; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: messing messing hvit bronsebelagt | ||||
Drakjede egnethet | ja | ||||
Drakjede egnethet |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|