Induktiv sensor
IFT200
IFB3007-BPKG/V4A/US-104
Induktiv sensor
IFT200
IFB3007-BPKG/V4A/US-104
- Bredt driftstemperaturområde
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
- Motstandsdyktig mot høytrykksspyling med aggressive rengjøringsmidler
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i mat- og drikkevareindustrien
- Temperaturstøtbestandig selv ved hyppige temperatursvingninger
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 7,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 50,00 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Økt sensorområde |
---|---|
Applikasjon | vanlige rengjøringsprosesser |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 800,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 7,00 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 7,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...5,67 |
Økt sensorområde | ja |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1,00...20,00 |
Koblingspunktendring [X01] | -10,00...10,00 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...100,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 134,00 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 25,80 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 50,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: PEEK naturlig; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 15,00 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|