Induktiv sensor
IFT213
IFKC007-ASKG/M/V4A/6M/WH
Induktiv sensor
IFT213
IFKC007-ASKG/M/V4A/6M/WH
- Bredt driftstemperaturområde
- Temperaturstøtbestandig selv ved hyppige temperatursvingninger
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i mat- og drikkevareindustrien
- Motstandsdyktig mot høytrykksspyling med aggressive rengjøringsmidler
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 7 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 79 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Økt sensorområde; Optisk innstillingshjelp |
---|---|
Applikasjon | vanlige rengjøringsprosesser |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 12; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,8 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 2; (bare i 2-tråds drift) |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,5; (bare i 2-tråds drift) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 700 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 7 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...5,7 |
Økt sensorområde | ja |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1287 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 251,5 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 79 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: PEEK |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optisk innstillingshjelp | ja |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|