Induktiv sensor
IG0349
IGB2005-BBOA/SL/LS-100AK/RT
Induktiv sensor
IG0349
IGB2005-BBOA/SL/LS-100AK/RT
- Med kombinert AC/DC utgangstrinn
- To-leder-teknologi
- Bredt driftstemperaturområde
- Robust metallhus for bruk i tøffe industrimiljøer
- Med robust 1/2" kontakt
Produktegenskaper
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 5 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | I |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Utganger
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 6 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 6,5 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 5 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...4,05 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 609 | ||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 63 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 |
Materialer | messing messing hvit bronsebelagt; PC |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Elektrisk tilkobling
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende |
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C |