• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IG5602

Induktiv sensor

IG5602

IGA3008-BPKG/V4A/US-104

Induktiv sensor

IG5602

IGA3008-BPKG/V4A/US-104

  • Permanent lesbar lasertypeetikett
  • Bredt driftstemperaturområde
  • Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
  • Robust hus i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
  • Sikker deteksjon på grunn av stort føleområde og lave sensortoleranser
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm] 8
Hus gjenget type
Dimensjoner [mm] M18 x 1 / L = 75
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Applikasjon Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10...30 DC
Strømforbruk [mA] < 10
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,5
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 200
Koblingsfrekvens DC [Hz] 300
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 8
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 8 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0...6,48
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [X01] 1...20
Koblingspunktendring [X01] -10...10
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF utstrålt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledet 10 V
EN 55011 klasse B
MTTF [ANN] 1083
Mekaniske data
Vekt [g] 66,1
Hus gjenget type
Montering kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm] M18 x 1 / L = 75
Gjengebetegnelse M18 x 1
Materialer hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: PBT hvit; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tiltrekkingsmoment [Nm] 50
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 4 x LED, gul
Tilbehør
Varer som leveres
låsemuttere:: 2
Merknader
Antall i forpakning 1 stk.
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte