Induktiv sensor
IG5790
IGA3005ZBPKG/US-100-DPS
Induktiv sensor
IG5790
IGA3005ZBPKG/US-100-DPS
- Robust metallhus for bruk i tøffe industrimiljøer
- Bredt driftstemperaturområde
- Svært høy koblingsfrekvens
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 5 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 76 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 15; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 700 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 5 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...4,05 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1884 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 56,75 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 76 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 |
Materialer | messing forniklet; PBT |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|