Induktiv sensor
IGC259
IGA3008BBPKG/AM/V4A/US-104
Induktiv sensor
IGC259
IGA3008BBPKG/AM/V4A/US-104
- For bruk i verktøymaskiner og metallbearbeiding
- Motstandsdyktig mot oljer og kjølevæsker
- Metallfølende overflate for tungt bruk
- Godt synlig indikasjon på koblingsstatus
- Sikker deteksjon på grunn av stort føleområde og lave sensortoleranser
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 8 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Økt sensorområde; Helmetallhus | |
---|---|---|
Applikasjon | Bruk i maskinverktøy, kjølevæsker og smøremidler | |
Trykklassifisering [bar] | 100 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 8 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...6,48 |
Økt sensorområde | ja |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,6 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3...15 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagfasthet |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1244 | ||||||||||
Innebygd programvare inkludert | ja | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 55,4 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: rustfritt stål (1.4404 / 316L); LED-vindu: PEI; låsemuttere:: messing messing hvit bronsebelagt |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 50 |
Helmetallhus | ja |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|