Induktiv sensor
IGM202
IGKC008BASKG/M/6M/ZH
Induktiv sensor
IGM202
IGKC008BASKG/M/6M/ZH
- E1 type-godkjenning av Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority)
- Bredt driftstemperaturområde
- Høy inntrengningsbeskyttelse for kravene til tøffe miljøforhold
- Høy EMC-motstand i henhold til bilstandarder
- Stort driftsspenningsområde
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 8 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Økt sensorområde |
---|---|
Applikasjon | For bruk i mobile og tøffe applikasjoner |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10; (bare i 3-tråds drift) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 2; (bare i 2-tråds drift) |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,5; (bare i 2-tråds drift) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 200 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 8 |
---|---|
Driftsavstand [mm] | 0...6,48 |
Økt sensorområde | ja |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,45 / kobber: 0,35 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...20 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 1192 | ||||||||||||||||||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 305,5 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 81 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 |
Materialer | hus: rustfritt stål:; sensorflate: LCP; låsemuttere:: messing |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 6 m, PUR, Ø 5,4 mm; brenneegenskaper i henhold til ECE R118 rev. 2; 3 x 0,5 mm² |
---|