Induktiv sensor
IGP200
IGK3005-FRKG/V4A/IO/US-104
Induktiv sensor
IGP200
IGK3005-FRKG/V4A/IO/US-104
- For en nøyaktig posisjonsovervåking på maskiner
- Fleksibel bruk takket være stort driftstemperaturområde
- Meget høy repeterbarhet
- Pålitelig overføring av avstanden som linearisert prosessverdi via IO-Link
- Normalt lukket / normalt åpen og PNP/NPN justerbar via IO-Link
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Magnetisk felt immun |
---|---|
Magnetisk felt immun | ja |
Maks. magnetisk feltimmunitet [mT] | 300 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN; (parameteriserbar) |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 75 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
IO IO-Link [mm] | 1...4,85 |
---|---|
Måleområde IO-Link [mm] | 0,5...5 |
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet | < 20 µm |
---|
Oppløsning [µm] | 10 |
---|---|
Temperatur drift | ± 2 µm/K |
Linearitetsavvik | ± 20 µm |
Oppløsning [µm] | 10 |
---|---|
Temperatur drift | ± 3 µm/K |
Linearitetsavvik | ± 100 µm |
Oppløsning [µm] | 10 |
---|---|
Temperatur drift | ± 3 µm/K |
Linearitetsavvik | ± 50 µm |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 3,2 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1341 | ||||||||||
Innebygd programvare inkludert | ja | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 73,5 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: LCP hvit; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 7 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
Linearitetsavvik
|
|
---|