• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IGS246

Induktiv sensor

IGS246

IGK3008BANKG/2M/PUR

Induktiv sensor

IGS246

IGK3008BANKG/2M/PUR

  • Egnet for industrielle, mobile, kjøle- og smøreapplikasjoner
  • Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
  • Fleksibel bruk takket være stort driftstemperaturområde
  • Sikker deteksjon på grunn av stort føleområde og lave sensortoleranser
  • Redusert lagring på grunn av et bredt spekter av bruksområder
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Elektrisk design NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm] 8
Hus gjenget type
Dimensjoner [mm] M18 x 1 / L = 60
Applikasjon
Spesiell egenskap Økt sensorområde
Applikasjon Egnet for industrielle, mobile, kjøle- og smøreapplikasjoner; Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10...30 DC
Strømforbruk [mA] < 10
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design NPN
Utgangsfunksjon normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,5
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100
Koblingsfrekvens DC [Hz] 400
Beskyttelse mot kortslutning ja
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 8
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 8 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0...6,48
Økt sensorområde ja
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [X01] 3...15
Koblingspunktendring [X01] -10...10
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...85
Beskyttelse IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF utstrålt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledet 10 V
EN 55011 klasse B
Vibrasjonsmotstand
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 sveipesykluser, 1 oktav per minutt, i 3 akser
Støtmotstand
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halv-sinus; 3 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
Kontinuerlig støtmotstand
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
Rask temperaturendring
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 sykluser
Saltspraytest
EN 60068-2-52 Kb alvorlighetsgrad 5 (4 testsykluser)
MTTF [ANN] 850
Innebygd programvare inkludert ja
Ul godkjenning
Ta -25...75 °C
Kapslingstype Type 1
strømforsyning Limited Voltage/Current
UL Godkjenning nr. A002
Filnummer UL E174191
Mekaniske data
Vekt [g] 93,8
Hus gjenget type
Montering kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm] M18 x 1 / L = 60
Gjengebetegnelse M18 x 1
Materialer messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT oransje; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: messing messing hvit bronsebelagt
Tiltrekkingsmoment [Nm] 25
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Tilbehør
Varer som leveres
låsemuttere:: 2
Merknader
Antall i forpakning 1 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; brenneegenskaper i henhold til ECE R118 rev. 2; 3 x 0,34 mm²