Induktiv sensor
IGT001
IGK2012-ARKA/M/V4A/LS-104AK
Induktiv sensor
IGT001
IGK2012-ARKA/M/V4A/LS-104AK
- Bredt driftstemperaturområde
- Temperaturstøtbestandig selv ved hyppige temperatursvingninger
- Robust hus i rustfritt stål for bruk i mat- og drikkevareindustrien
- Motstandsdyktig mot høytrykksspyling med aggressive rengjøringsmidler
- Høy beskyttelsesgrad for kravene til tøffe industrielle miljøer
Produktegenskaper
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 12 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Applikasjon
Applikasjon | vanlige rengjøringsprosesser |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 20...140 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 1000 |
Utganger
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 5,5 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 5,5 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 1 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 80; (200 (...80 °C)) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 80; (200 (...80 °C)) |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 1200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 300 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 12 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...9,7 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...20 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68; IP 69K; ("COP") |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 394 | ||||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 59,3 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 |
Materialer | gjenget hylse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: PEEK; låsemuttere:: rustfritt stål: |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C |