Induktiv helmetallsensor
IGT261
IGB3010QBPKG/AM/P/US-104
Induktiv helmetallsensor
IGT261
IGB3010QBPKG/AM/P/US-104
- Robust design i rustfritt stål av høy kvalitet
- Kompakt hus for bruk der plassen er begrenset
- Stort driftstemperaturområde opp til 100 °C
- Enkel tilkobling via den velprøvde M12-kontakten
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 10 |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 45 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Økt sensorområde | |
---|---|---|
Applikasjon | konstant rengjøring med aggressive rengjøringsmidler; vanlige rengjøringsprosesser | |
Trykklassifisering [bar] | 100 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 200 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 10 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...8,1 |
Økt sensorområde | ja |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 1 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [X01] | 3...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagfasthet |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1388 | ||||||||||
Innebygd programvare inkludert | ja | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 41 |
---|---|
Montering | quasi flush |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1 / L = 45 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1 |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: rustfritt stål (1.4404 / 316L); LED-vindu: PEI; låsemuttere:: rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 50 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Diagrammer og grafer
|
|
---|
|
|
---|