Induktiv sensor
IIM201
IIKC022-ASKG/M/US-104
Induktiv sensor
IIM201
IIKC022-ASKG/M/US-104
- E1 type-godkjenning av Kraftfahrt-Bundesamt (German Federal Motor Transport Authority)
- Bredt driftstemperaturområde
- Høy inntrengningsbeskyttelse for kravene til tøffe miljøforhold
- Høy EMC-motstand i henhold til bilstandarder
- Stort driftsspenningsområde
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 22 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Økt sensorområde |
---|---|
Applikasjon | For bruk i mobile og tøffe applikasjoner |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10; (bare i 3-tråds drift) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 2; (bare i 2-tråds drift) |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,5; (bare i 2-tråds drift) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 22 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...17,82 |
Økt sensorområde | ja |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,45 / kobber: 0,4 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...20 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||||||
Saltspraytest |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 1089 | ||||||||||||||||||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 118,3 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,5 |
Materialer | gjenget hylse: rustfritt stål:; sensorflate: LCP naturlig; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: messing |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 50 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |