Induktiv sensor
IM5120
IMC3035UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
Induktiv sensor
IM5120
IMC3035UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
- Magnetisk felt immun for sveiseapplikasjoner
- Motstandsdyktig mot sveiseslagg takket være non-stick-belegg
- Fem posisjoner av føleoverflaten kan velges
- Langt føleområde for bruk ved transport
- Korreksjonsfaktor 1: Konstant registreringsområde på alle metaller
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 35 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 40 x 40 x 54 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Korreksjonsfaktor K = 1; Magnetisk felt immun |
---|---|
Magnetisk felt immun | ja |
Maks. magnetisk feltimmunitet [mT] | 300 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 20 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 200 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 35 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...28,3 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 1 / messing: 1 / aluminium: 1 / kobber: 1 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...20 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Korreksjonsfaktor K = 1 | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1161 | ||||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 134 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Sensorflate | 5 posisjoner valgbar |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materialer | hus: PA anti-sprut; sensorflate: PA svart anti-sprut; endestykke: PA; klemme: oransje; skrue: rustfritt stål (1.4567 / 304Cu) |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: låse, dreibar, rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
---|