Induktiv sensor
IN5428
IN-2004-FRKG/F/PH
Induktiv sensor
IN5428
IN-2004-FRKG/F/PH
- Spesielt plassbesparende rektangulært hus
- For bruk der plassen er begrenset
- Utgangsfunksjon normalt åpen / normalt lukket programmerbar
- Svært høy koblingsfrekvens
- To-leder-teknologi
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Sensorrekkevidde [mm] | 4 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 40 x 12 x 26 |
Applikasjon
Applikasjon | frekvens offset |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 4,6 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 4 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1200 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 4 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...3,25 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2252 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 99 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materialer | PBT |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 0,5 |
---|
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 1,2; (når messinginnsatsen er i kontakt med motstykket) |
---|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|