Induktiv sensor
IS5008
IS-3002-BNKG/6M
Induktiv sensor
IS5008
IS-3002-BNKG/6M
- Spesielt plassbesparende rektangulært hus
- For bruk der plassen er begrenset
- Svært høy koblingsfrekvens
- Bredt driftstemperaturområde
- Godt synlig indikasjon på koblingsstatus
Produktegenskaper
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 2 |
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 27,8 x 10,2 x 16 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 15; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 800 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 2 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...1,6 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2791 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 125 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | 27,8 x 10,2 x 16 |
Materialer | PBT |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 0,5; (med skive) |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|