• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IZ5031

Induktiv sensor

IZ5031

IZB30,8-APKG/V2A

Induktiv sensor

IZ5031

IZB30,8-APKG/V2A

  • Spesielt kort hus med kun 4 mm diameter
  • For bruk der plassen er begrenset
  • Plassbesparende tilkoblingsteknologi
  • Robust hus i rustfritt stål for bruk i tøffe industrielle miljøer
  • Svært høy koblingsfrekvens
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon normalt lukket
Sensorrekkevidde [mm] 0,8
Hus sylindrisk
Dimensjoner [mm] Ø 4 / L = 30
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10...36 DC
Strømforbruk [mA] 15; (24 V)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon normalt lukket
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,5
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100
Koblingsfrekvens DC [Hz] 2000
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 0,8
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Driftsavstand [mm] 0...0,65
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysterese [X01] 1...15
Koblingspunktendring [X01] -10...10
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Beskyttelse IP 65
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF utstrålt 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledet 3 V
EN 55011 klasse B
MTTF [ANN] 2053
Mekaniske data
Vekt [g] 44,9
Hus sylindrisk
Montering kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm] Ø 4 / L = 30
Materialer rustfritt stål (1.4305 / 303); sensorflate: POM
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Tilbehør
Varer som leveres
Monteringsklemmer: 1
Merknader
Antall i forpakning 1 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²