Induktiv NAMUR-sensor
KI5031
KI-2015-N/NI/6M/1D/1G
Induktiv NAMUR-sensor
KI5031
KI-2015-N/NI/6M/1D/1G
- For bruk i risikofylte områder
- Enkel innstilling av føleområdet via potensiometer
- Godt synlig indikasjon av LED på koblingsstatus
- For tilkobling til egensikre kretser
Produktegenskaper
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 15 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektriske data
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | tilkobling til sertifiserte egensikre kretser med maks. verdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spenning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Forsyningsspenning DC [V] | 7,5...15 |
Strømforbruk [mA] | < 1; (deaktivert; ledende: > 2,2) |
Beskyttelsesklasse | II |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Utganger
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 40 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 15 |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 15 |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | glass: 0,4 / vann: 1 / keramikk: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -15...15 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
Godkjenning | DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merking |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF [ANN] | 841 |
Sikkerhetsklassifisering
Maks. intern kapasitans [nF] | 375,64 |
---|---|
Maks. intern induktans [µH] | 3 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 378,5 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,5 |
Materialer | PBT |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|