Kapasitive sensorer
KI5210
KI-3015-FNKG/NI/0,10M/PH/US100
Kapasitive sensorer
KI5210
KI-3015-FNKG/NI/0,10M/PH/US100
- Enkel innstilling av føleområdet via potensiometer
- Godt synlig indikasjon på koblingsstatus
- Kort tilkoblingskabel med M12-kontakt
- Utgangsfunksjon normalt åpen / normalt lukket programmerbar
utfasingsartikkel
Alternative artikler: KI5300 eller KI5302 Produktsammenligning: KI5210 / KI5300 / KI5302 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Produktegenskaper
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Sensorrekkevidde [mm] | 3...15 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (Utvalg) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 250 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 40 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 3...15 |
---|---|
Senseområde justerbar | ja |
Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 15 |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0...12,1 |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | glass: 0,4 / vann: 1 / keramikk: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -15...15 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] | 694 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 110 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,5 |
Materialer | PBT |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Kabel: 0,1 m, PUR | |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |