Oljefuktighetssensor
LDH122
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
Oljefuktighetssensor
LDH122
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
- Overvåker fuktighetsinnholdet og temperaturen til ester og mineraloljer
- kontinuerlig måling muliggjør tilstandsbaserte endringer og vedlikehold
- Enkel installasjon takket være standardisert prosesstilkobling og M12-kontakt
- Brukervennlig kommunikasjon og parameterisering via IO-Link
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/2" NPT |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Medier | mineralolje; syntetiske estere; biologisk nedbrytbare oljer |
Kan ikke brukes til | Se bruksanvisningen, kapittel "Tiltenkt bruk". |
Mediumtemperatur [°C] | -40...120 |
Trykklassifisering [bar] | 50 |
Vakuummotstand [mbar] | -1000 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 2 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 0,065 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | IO-Link |
Antall digitale utganger | 1 |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [% RH] | 0...100 |
---|
Måleområde [°C] | -40...120 |
---|
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet | ± 3; ( ± 5 % i området < 10 %, > 90 %) |
---|---|
Repeterbarhet [X16] | ± 0,5 |
Oppløsning [%] | 0,1; (Prosessverdier) |
Nøyaktighet [K] | ± 1 |
---|---|
Repeterbarhet [K] | ± 0,5 |
Oppløsning [K] | 0,1 |
Responstid
Responstid [s] | olje: T09 < 30 |
---|
Responstid [s] | olje: T09 < 30 |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO modus | nei | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 5 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 4,5 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 100 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K; (7 dager / 3 m vanndyp / 0,3 bar: IP 68) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 284 | ||||
Ul godkjenning |
|
||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Mekaniske data
Vekt [g] | 117 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI; Forsegling: FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA6 GF50; epoxy harpiks; Forsegling: NBR |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/2" NPT |
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12 (EN 61067-2-101); koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|