- Produkter
- Tilstandsovervåking
- Systemer for overvåking av oljekvalitet
- Partikkelmonitor for oljetilstandsovervåking
- LDP100
Optisk oljepartikkelmonitor
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
Optisk oljepartikkelmonitor
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
- Trendovervåking ved analyse av partikkelkonsentrasjonen
- Angivelse av renhetsklasse på LCD-skjermen
- Applikasjoner opp til 420 bar
- Intuitiv, brukervennlig håndtering
- CAN-buss, analoge og koblingsutganger
For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert. Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene(se datablad). Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M16 x 2 ekstern tråd Minimess |
Applikasjon
Medier | mineraloljer (F. eks. HLP); esteroljer (F. eks. HEES); biologisk nedbrytbare oljer (F. eks. HETG) |
---|
Mediumtemperatur [°C] | -10...80 |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 9...33 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 9...50 |
Beskyttelsesklasse | III |
Måleprinsipp | Fotoelektrisk |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Antall digitale utganger | 1 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 500 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4...20 |
Maks. last [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde | 10...22; (område-nummer) |
---|---|
Skjermområde | 0...24; (område-nummer) |
Nøyaktighet/avvik
Nøyaktighet | ± 1; (område-nummer) |
---|
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | via knapper, PC eller digital I/O |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...60 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] | 97 |
---|---|
Direktivet for trykkutstyr | artikkel 3, avsnitt (3) - Lydteknisk Praksis |
Mekaniske data
Vekt [g] | 829 |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4028 / 420); safir; NBR; krom |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M16 x 2 ekstern tråd Minimess |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|