- Produkter
- LI2142
nivåsensor for punktnivådeteksjon med overløpsforebygging
LI2142
LI0273--K-00KNPKG/US/WHG
nivåsensor for punktnivådeteksjon med overløpsforebygging
LI2142
LI0273--K-00KNPKG/US/WHG
- For pålitelig punktnivåovervåking i tanker og containere
- Deteksjon av minimumsnivå, lekkasje eller overløp av tanker
- Enkel tom og full justering ved å trykke på bare én trykknapp
- Egnet for vann, oljer og kjølevæsker
- Ved bruk som overløpsforebygging med godkjenning i henhold til den tyske føderale vannloven (WHG)
utfasingsartikkel
Alternative artikler: LI2132 Produktsammenligning: LI2142 / LI2132 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|---|
Probelengde L [mm] | 273 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Medier | vannholdige kjølevæsker; Oljer; vann; medier som ligner på vann |
Dielektrisk konstant av mediet | > 1,8 |
Anbefalte medier | vannholdige kjølevæsker; Oljer; vann; medier som ligner på vann |
Kan ikke brukes til | granulater; bulk materiale; syrer; alkali |
Tanktrykk [bar] | -0,5...0,5; (ved montering med monteringsutstyr: E43001 - E43007, E43019) |
Mediumtemperatur [°C] | 0...65 |
---|
Mediumtemperatur [°C] | 0...35 |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 22; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Måleprinsipp | Kapasitiv |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Probelengde L [mm] | 273 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | 31 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...65 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
Godkjenning | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 608 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 184,5 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 16 |
Materialer | PP-GF30; TPE-U |
Materiale (fuktede deler) | PP |