Kontinuerlig nivåsensor (styrt bølgeradar)
LR3009
LR0000B-BR34AMSKG/US
Kontinuerlig nivåsensor (styrt bølgeradar)
LR3009
LR0000B-BR34AMSKG/US
- For pålitelig nivåkontroll i tanker og containere
- Egnet for vann, oljer og kjølevæsker
- Klar og tydelig 4-sifret LED-skjerm
- Modulsystem bestående av evalueringsenhet og sonde
- Tilpasning til ulike beholderhøyder gjennom forkorting av sonden
- Praktisk betjening via knapper eller parameterinnstilling via IO-Link
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Probelengde L [mm] | 100...1600 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | Væsker |
Dielektrisk konstant av mediet | ≥ 1,8; (for medier med en dielektrisk konstant på 1,8...5 (f. eks oljer), en koaksial rør er nødvendig for drift) |
Anbefalte medier | vann; Vannholdige medier; Oljer; Vannbaserte medier |
Kan ikke brukes til | Se bruksanvisningen, kapittel "Funksjon og egenskaper". |
Prosesstemperatur [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; se merknad under bemerkninger) |
Trykklassifisering [MPa] | 1,6 |
Vakuummotstand [MPa] | -0,1 |
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) [MPa] | 1,6 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 3 |
Måleprinsipp | guidet bølgeradar |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; IO-Link |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4...20, invertible; (skalerbar) |
Maks. last [Ω] | 500 |
Analog spenningsutgang [V] | 0...10, invertible; (skalerbar) |
Min. last motstand [Ω] | 2000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | termisk, pulserende |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måle - / innstillingsområde
Probelengde L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Aktivt område A [mm] | L-40; (Forhåndsinnstilt til olje og oljebaserte medier: L-60) |
Inaktivt område I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (Forhåndsinnstilt til olje og oljebaserte medier: 30 / 30) |
Samplingsfrekvens [Hz] | 4 |
Sett punkt SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Merk på setpoint SP |
|
|
Tilbakestill punkt rP [mm] | 10... L-35 | |
Merk på reset punkt rP |
|
|
I trinn av [mm] | 5 | |
Hysterese [mm] | > 5 |
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [mm] | ± 5 |
---|---|
Målefeil [mm] | ± 7 |
Offset-feil [mm] | 5 |
Oppløsning [mm] | 1 |
Null signal (spenning) [V] | 0 |
Null signal (strøm) [mA] | 4,0 |
Fullt signal (spenning) [V] | 10 |
Fullt signal (strøm) [mA] | 20 |
Temperaturavvik per 5 år | ± 0,2 |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiler | ingen profil | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 1 | ||||
Behandle data binær | 1 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,3 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...80 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||
MTTF [ANN] | 195 | ||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 378,458 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 50 / L = 99 |
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4305 / 303); sonde tilkobling: rustfritt stål (1,4435/ 316L); PTFE; FKM; Forsegling: NBR forsterket fiber |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Diagrammer og grafer
Måleavvik D ved grensene for det aktive stangområdet
|
|
---|