- Produkter
- MFH211
Sylindersensorer
MFH211
MFB3002BBPKG/B/500/0,12M/ZH/DT
Sylindersensorer
MFH211
MFB3002BBPKG/B/500/0,12M/ZH/DT
- For tilbakemelding om posisjon på hydrauliske sylindre
- Trykkbestandig opp til 500 bar
- Metallfølende overflate for tungt bruk
- Høyt sprengningstrykk
- Levetid på mer enn 10 millioner trykksykluser
kundespesifikke
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 1,80 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 41,00 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Helmetallhus |
---|---|
Applikasjon | hydrauliske sylindere |
Medier | oppdager jernholdige metaller |
Min. sprengningstrykk [bar] | 2 000,00 |
Trykklassifisering [bar] | 500,00 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 23,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 1,60 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,1 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 1,80 |
---|
Nøyaktighet/avvik
Hysterese [X01] | < 15,00 |
---|---|
Koblingspunktendring [X01] | 10,00 |
Repeterbarhet [X01] | 10,00 |
Driftsforhold
Trykktopper [bar] | 1 000,00 |
---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 68; IP 69K |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||
Kontinuerlig støtmotstand |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 47,30 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 41,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | hus: rustfritt stål:; O-ring: FKM; støttende ring: PTFE |
Min. trykksykluser | 10 millioner |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 25,00 |
Helmetallhus | ja |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Merk | kundespesifikke |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Kabel: 0,125 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm² |
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt (DT04-3P-CE02); potted |
---|
Diagrammer og grafer
|
|
---|