- Produkter
- MFS212
Magnetisk sensor i fullmetall
MFS212
MFK3060-BPKG/AM/G/US
Magnetisk sensor i fullmetall
MFS212
MFK3060-BPKG/AM/G/US
- Sikkert koblingspunkt også ved mekaniske toleranser
- Lang følerekkevidde selv gjennom ikke-magnetiserbare metaller
- Temperaturstabilt og reproduserbart koblingspunkt
- Godt synlig indikasjon på koblingsstatus
- Høy motstand mot slag, støt og vibrasjoner
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 60,00; (referert til magnet M 4.0) |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 60,00 |
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Trykklassifisering [bar] | 100,00 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 5 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 60,00; (referert til magnet M 4.0) |
---|---|
Responsfølsomhet [mT] | 1,20 |
Nøyaktighet/avvik
Hysterese [X01] | 1,00...10,00 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...75,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...75,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1 401,00 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 28,50 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1,00 / L = 60,00 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1,00 |
Materialer | hus: rustfritt stål:; sensorflate: rustfritt stål:; LED-vindu: PA |
Tiltrekkingsmoment for kabelgjennomføring [Nm] | 11,00 |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 11 Nm |
---|