• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Magnetiske sensorer
  4. Alle magnetiske sensorer
  5. MGS203

Magnetiske sensorer

MGS203

MGB3070-BPKG/M/3M/ZH

Magnetiske sensorer

MGS203

MGB3070-BPKG/M/3M/ZH

  • Sikkert koblingspunkt også ved mekaniske toleranser
  • Lang følerekkevidde selv gjennom ikke-magnetiserbare metaller
  • Temperaturstabilt og reproduserbart koblingspunkt
  • Godt synlig indikasjon på koblingsstatus
  • Høy motstand mot slag, støt og vibrasjoner
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm] 70; (referert til magnet M 4.0)
Hus gjenget type
Dimensjoner [mm] M18 x 1 / L = 50
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10...30 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk [mA] < 10
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,5
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 200
Koblingsfrekvens DC [Hz] 5000
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] 70; (referert til magnet M 4.0)
Responsfølsomhet [mT] 0,8
Nøyaktighet/avvik
Hysterese [X01] 1...10
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...75
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF utstrålt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV linje til linje, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF ledet 10 V
EN 55011 klasse B
MTTF [ANN] 2630
Mekaniske data
Vekt [g] 156,5
Hus gjenget type
Dimensjoner [mm] M18 x 1 / L = 50
Gjengebetegnelse M18 x 1
Materialer hus: rustfritt stål:; sensorflate: PBT oransje; låsemuttere:: messing
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
Tilbehør
Varer som leveres
låsemuttere:: 2
Merknader
Antall i forpakning 1 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²