T-spor sylinder sensor
MK5119
MKT3028BAPKG/G/0,3M/ZH/AS
T-spor sylinder sensor
MK5119
MKT3028BAPKG/G/0,3M/ZH/AS
- Selvlåsende armatur for rask montering og enkel justering
- Lett passform 'slipp fra toppen' inn i et spor
- Støpt kabel som sikrer meget god strekkavlastning
- Godt synlig indikasjon på koblingsstatus
- Svært høy koblingsfrekvens
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Dimensjoner [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 30 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Responsfølsomhet [mT] | 2,8 |
---|---|
Rejsehastighet [m/s] | > 10 |
Nøyaktighet/avvik
Hysterese [mm] | < 1,5 |
---|---|
Repeterbarhet [mm] | < 0,2 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 2373 | ||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 12,67 |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Type montering | festeklemme med kombinert spor / sekskantfatning, bredde over flater 1,5 |
Sylindertyper | T-spor sylindere |
Dimensjoner [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Materialer | hus: PA; festeklemme: rustfritt stål: |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling - koble
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M8; koding: A; låse: snap-fit |