Sylindersensor med GMR-celle
MK5365
MKC2028BARKG/G/ZH
Sylindersensor med GMR-celle
MK5365
MKC2028BARKG/G/ZH
- Patentert monteringsmetode med skrue for stabil posisjon og strekkavlastning
- Med PUR-kabel
Produktegenskaper
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Dimensjoner [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 10 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [ms] | 30 |
Utganger
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 4,5 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 5 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 0,8 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 4000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Responsfølsomhet [mT] | 2,8 |
---|---|
Rejsehastighet [m/s] | > 10 |
Nøyaktighet/avvik
Hysterese [mm] | < 0,12 |
---|---|
Repeterbarhet [mm] | < 0,2 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 1310 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 19,1 |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Sylindertyper | C-spor sylindere |
Dimensjoner [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materialer | hus: PA; festeklemme: rustfritt stål: |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR |
---|