Produktegenskaper
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Hus | sirkulær |
Dimensjoner [mm] | 32 x 25 x 20 |
Elektriske data
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | tilkobling til sertifiserte egensikre kretser med maks. verdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spenning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Strømforbruk [mA] | < 1,2; (deaktivert; ledende: > 2,1) |
Beskyttelsesklasse | III |
Utganger
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Deteksjonsområde
Målekule (diameter) [mm] | 4 |
---|---|
Maks. kjørehastighet [m/s] | 25 |
Nøyaktighet/avvik
Hysterese [mm] | 1 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
Godkjenning | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merking | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [ANN] | 3318 |
Sikkerhetsklassifisering
Maks. intern kapasitans [nF] | 150 |
---|---|
Maks. intern induktans [µH] | 100 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 48 |
---|---|
Hus | sirkulær |
Dimensjoner [mm] | 32 x 25 x 20 |
Innvendig diameter [mm] | 10 |
Materialer | PA 12-GF30 |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|