Induktiv NAMUR-sensor
NF5012
IFA2002-N/6M/1D/1G
Induktiv NAMUR-sensor
NF5012
IFA2002-N/6M/1D/1G
- For bruk i risikofylte områder
- For tilkobling til egensikre kretser
- Spesielt korte hus for bruk der plassen er begrenset
- Svært høy koblingsfrekvens
- Robust metallhus for bruk i tøffe industrimiljøer
Produktegenskaper
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Sensorrekkevidde [mm] | 2 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Elektriske data
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | tilkobling til sertifiserte egensikre kretser med maks. verdier: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominell spenning DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Forsyningsspenning DC [V] | 7,5...30; (ved bruk utenfor farlige områder) |
Strømforbruk [mA] | < 1; (deaktivert; ledende: > 2,1) |
Beskyttelsesklasse | III |
Utganger
Elektrisk design | NAMUR |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt lukket |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 30; (ved bruk utenfor farlige områder) |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1200 |
Deteksjonsområde
Sensorrekkevidde [mm] | 2 |
---|---|
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Nøyaktighet/avvik
Korreksjonsfaktor | stål:: 1 / rustfritt stål:: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [X01] | 1...15 |
Koblingspunktendring [X01] | -10...10 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
Godkjenning | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16107 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merking |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Støt / vibrasjonsmotstand | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [ANN] | 4736 |
Sikkerhetsklassifisering
Maks. intern kapasitans [nF] | 141 |
---|---|
Maks. intern induktans [µH] | 344 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 254 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Gjengebetegnelse | M12 x 1 |
Materialer | messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PC |
Tilbehør
Varer som leveres |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|