Fotoelektrisk avstandssensor
O1D109
O1DLF3KG/IO-LINK
Fotoelektrisk avstandssensor
O1D109
O1DLF3KG/IO-LINK
- Pålitelig optisk avstandsmåling med høye rekkevidder opp til 10 m
- To koblingsutganger, en av dem programmerbar som analog utgang
- Skalerbart måleområde og vindusfunksjon
- Bruk i applikasjoner med bakgrunnsdemping
- Utmerket pris/ytelse-forhold
Produktegenskaper
Laserbeskyttelsesklasse | 2 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18...30 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 150 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Typ. levetid [h] | 50000 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 200 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Maks. last [Ω] | 250 |
Analog spenningsutgang [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. last motstand [Ω] | 5000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 15 |
---|---|
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 15 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | 10 m |
Bakgrunn undertrykkelse [m] | 0...19 |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [m] | 0,2...10; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 1...50 |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 2 | ||||
Behandle data binær | 3 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 6 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||||||||||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 248,8 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materialer | hus: diecast zinc; frontlinse: glass; LED-vindu: PC |
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Andre data
Parameter | Innstillingsområde | Fabrikkinnstilling |
Uni | mm, m | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0...9999 | 0 |
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...50 | 50 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
repeterbarhet / nøyaktighet
lese / skrive avstand (mm) | Analyse av de målte verdiene | Nøyaktighet | ||
bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | |
200...1000 mm | ± 5,0 mm | ±7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ±10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ±22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ±40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | ± 70,0mm |
Samplingsfrekvens | 50 Hz |
Overflødig lys på objektet | < 40 klx |
repeterbarhet / nøyaktighet
lese / skrive avstand (mm) | Analyse av de målte verdiene | Nøyaktighet | ||
bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | |
200...1000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
1000...2000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ±37,0 mm | ± 40,0 mm | ± 47,0 mm |
4000...6000 mm | ± 37,0 mm | ±57,0 mm | ± 47,0 mm | ± 67,0 mm |
6000...10000 mm | ± 75,0 mm | — | ± 85,0mm | — |
Samplingsfrekvens | 50 Hz |
Overflødig lys på objektet | 40...100 klx |
repeterbarhet / nøyaktighet
lese / skrive avstand (mm) | Analyse av de målte verdiene | Nøyaktighet | ||
bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | |
200...1000 mm | ± 4,0 mm | ±4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ±6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ±14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ±21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Samplingsfrekvens | 1 Hz |
Overflødig lys på objektet | < 40 klx |
repeterbarhet / nøyaktighet
lese / skrive avstand (mm) | Analyse av de målte verdiene | Nøyaktighet | ||
bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | grå (18% remisjon) | |
200...1000 mm | ± 10,0 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | ± 20,0 mm |
1000...2000 mm | ± 10,0 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,0 mm | ± 18,0 mm | ± 27,0 mm | ± 28,0 mm |
4000...6000 mm | ± 22,0 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm | ± 35,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Samplingsfrekvens | 1 Hz |
Overflødig lys på objektet | < 40...100 klx |
Rekkevidde på svart objekt (6% remisjon) | <= 4000 mm |
Verdiene gjelder på | |
Overflødig lys på objektet | < 100 klx |
konstant omgivelsesforhold | 23 °C / 960 hPa |
minimum strøm-på tid i minutter | 10 |