Utvendig belysning
O2D915
RINGLIGHT 106x66 RT/0,3M/US
Utvendig belysning
O2D915
RINGLIGHT 106x66 RT/0,3M/US
- Homogen og praktisk talt skyggefri belysning av objektet
- Permanent lys- eller pulsdrift
- Pulsdrift med høyere lysintensitet for å redusere eksponeringstiden
- Med synlig rødt lys
- Kompakt og robust hus
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|
Applikasjon
Belysningsfelt [mm] | Ø 106 / Ø 66; (ekstern/intern) |
---|---|
Design | ring |
Type drift | Høy lysstyrke (pulserende, permanent drift kun med kjøling); normal lysstyrke (permanent drift mulig) |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | driftsmodus «permanent drift»: 800; driftsmodus «sterk lysstyrke»: 1300 |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 617,00 |
Innganger
Utløser | 24 V PNP |
---|
Deteksjonsområde
Blendervinkel sylindrisk [°] [°] | 60,00 |
---|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...55,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...75,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Overopphetingsvern | ja; (deaktivering ved 65...75 °C) |
Tester/godkjenninger
Fotobiologisk sikkerhet | fritatt fra gruppe; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 491,50 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 122,00 / L = 20,50 | |
Materialer | aluminium svart anodisert | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Kabel: 0,3 m, PUR, svart; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |