- Produkter
- Bildebehandling / Identifikasjon
- Optisk identifikasjon
- Multikodeleser med feltbussgrensesnitt
- O2I355
1D/2D kodelesere
O2I355
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
1D/2D kodelesere
O2I355
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
- Orienteringsuavhengig lesing av 1D- og 2D-koder
- Gjenkjenning av mer enn 30 forskjellige kodetyper
- Integrert kodekomparatorsystem i sensoren
- Segmenterbar belysning for applikasjoner med problemoverflater
For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert. Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene(se datablad).
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Bildeoppløsning [px] | 640 x 480 |
Maks. lesehastighet [Hz] | 20 |
Elektriske data
Driftsspenningstoleranse [%] | 10 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24 DC |
Strømforbruk [mA] | < 300 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 850 |
Bildesensor | CMOS-bildesensor svart/hvit |
Innvendig belysning | ja; (infrarød: 850 nm 4 lyssegmenter individuell styring via PCens operativprogram) |
Laser merking | ja; (rød; Laserbeskyttelsesklasse 2 DIN EN 60825-1) |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Innganger
Utløser | intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Antall digitale utganger | 2; (konfigurerbar) |
Utgangsfunksjon | 24 V PNP |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Synsfeltstørrelse [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftsavstand [mm] | > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bildeoppløsning [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Linsetype | Teleobjektiv | ||||||||||||||||||||||||||||
Lesbare koder | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||||||
Tydelige fonter | Industrial; Document | ||||||||||||||||||||||||||||
Tekstgjenkjennelse | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Retningsuavhengig avlesing | ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. skråstilling i forhold til bildeplanen [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. lesehastighet [Hz] | 20 |
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling | via to trykknapper og 10-segment-skjerm eller via PC / bærbar PC med driftsprogramvare |
---|
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; RS232 |
---|---|
Antall R232-grensesnitt | 1 |
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Overføringshastighet | 10; 100 | ||||
Protokoll | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 439 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 60 x 42 x 59 |
Materialer | hus: diecast zinc pulverlakkert; frontlinse: glass; LED-vindu: PC |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1 stk. |
Elektrisk tilkobling - Ethernet
Koblinger: 1 x M12; koding: D |
Elektrisk tilkobling - RS-232
Koblinger: 1 x M12; koding: A |