Fotoelektrisk avstandssensor
O5D100
O5DLCPKG/US
Fotoelektrisk avstandssensor
O5D100
O5DLCPKG/US
- Meget lang rekkevidde på grunn av time-of-flight-måling
- Pålitelig bakgrunnsdemping og fargeuavhengig gjenkjenning
- Med display og trykknapper for nøyaktig innstilling av koblingspunkt
- Mulig skrå vinkel til objektet
- Pålitelig deteksjon av blanke overflater
- Brukervennlig kommunikasjon via IO-Link
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 2 |
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...30 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 75; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 650 |
Typ. levetid [h] | 50000 |
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Utganger
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (komplementære) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 11 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Maks. lysflekk diameter [mm] | 5 | |
---|---|---|
Lyspunkt dimensjoner refererer til | 2 m | |
Deteksjonsområde hysterese [%] | < 2,5 | |
Merknad om overvåkingsområde hysterese |
|
|
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja | |
Bakgrunn undertrykkelse [m] | < 20 |
Måle - / innstillingsområde
Måleområde [m] | 0,03...2 |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 33 |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO modus | ja | ||||
Prosessdata analog | 1 | ||||
Behandle data binær | 1 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 6,6 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 | |
Maks. immunitet mot ytre lys [klx] | 10; (på objektet) |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||||
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||
Laserbeskyttelsesklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 151 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 61,6 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 |
Materialer | hus: PA; ramme: rustfritt stål:; operatør grensesnitt: TPU; linse: PMMA |
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | cm |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
hysterese graf
|
|
---|
Andre data
Nøyaktighet
Nøyaktighet | ||||
avstand | svart (6% remisjon) | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | ||
0 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
500 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
1000 mm | ± 15 mm | ± 15 mm | ||
1500 mm | ± 20 mm | ± 20 mm | ||
2000 mm | ± 30 mm | ± 20 mm |
Overflødig lys på objektet | < 10 klx |