Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping
O5H502
O5H-FPKG/US100
Diffus refleksjonssensor med bakgrunnsdemping
O5H502
O5H-FPKG/US100
- Meget lang rekkevidde
- Nøyaktig bakgrunnsdemping
- Følsomhet justerbar via Lære-knapper
- Robust hus for bruk i tøffe industrimiljøer
- Programmerbar lys-på/mørk-på-modus
Produktegenskaper
Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 25 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 624 |
Utganger
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [mm] | 50...1800; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Område på hvitt objekt (18% remisjon) [mm] | 50...1800 |
Område på grått objekt (18% remisjon) [mm] | 50...900 |
Rekkevidde på svart objekt (6% remisjon) [mm] | 50...600 |
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 50 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | Rekkevidde |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 355 |
Mekaniske data
Vekt [g] | 67,5 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materialer | hus: PA; ramme: rustfritt stål:; operatør grensesnitt: TPU | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Displayer/driftselementer
Display |
|
||
---|---|---|---|
Lær funksjon | ja | ||
Elektronisk lås | ja |
Merknader
Antall i forpakning | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
Diagrammer og grafer
|
|
---|
nøyaktighet graf
|
|
---|